Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 12.2 mm 13.9 mm Galben LDPE

Acest capac și bușon conic de culoare galbenă este conceput să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare. Ușor de montat și de îndepărtat, acest articol are 6 nervuri pe tijă, pentru o potrivire sigură atunci când este folosit ca bușon. Piesa oferă o protecție excelentă împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului.
Numărul piesei Essentra:

10133644

Numărul piesei producătorului:

3113000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 1999 0,7641 RON
2000 + 0,4112 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

764,10 RON

1000 x 0,7641 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 22.5 mm
d1 12.2 mm
d2 13.9 mm
d3 10.4 mm
d4 12.5 mm
h 9.5 mm
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne