10133859
3123000
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 1,399 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 32.0 mm |
---|---|
D | 1.26 in |
d1 | 20.8 mm |
d1 | 0.819 in |
d2 | 23.0 mm |
d2 | 0.906 in |
d3 | 19.2 mm |
d3 | 0.756 in |
d4 | 22.0 mm |
d4 | 0.866 in |
h | 13.5 mm |
h | 0.531 in |
Culoare | Galben |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.