Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 76.1 mm 78.5 mm Galben LDPE

Acest capac și bușon conic de culoare galbenă este conceput să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare. Ușor de montat și de îndepărtat, acest articol are 6 nervuri pe tijă, pentru o potrivire sigură atunci când este folosit ca bușon. Piesa oferă o protecție excelentă împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului.
Numărul piesei Essentra:

10134283

Numărul piesei producătorului:

3149000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 - 399 11,8116 RON
400 - 1199 5,3557 RON
1200 + 2,8373 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

472,46 RON

40 x 11,8116 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 92.0 mm
d1 76.1 mm
d2 78.5 mm
d3 74.3 mm
d4 78.2 mm
h 19.5 mm
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne