Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 14.4 mm 16.0 mm Albastru LDPE

Acest capac și bușon conic cu flanșă largă are un design care oferă acestei piese protecție suplimentară pe suprafețele rulmentului și împiedică împingerea accidentală în jos prin orificiu. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului. De culoare albastră, realizat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10160039

Numărul piesei producătorului:

LF-11X

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,774 RON
2500 - 4999 0,7036 RON
5000 + 0,5026 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

387,00 RON

500 x 0,774 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 24.1 mm
d1 14.4 mm
d2 16.0 mm
d3 12.7 mm
d4 14.7 mm
h 12.5 mm
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne