Meniu Caută

LDPE Capac și bușon conicizat 24.1 mm 25.9 mm Albastru 2

Acest capac și bușon conic cu flanșă largă are un design care oferă acestei piese protecție suplimentară pe suprafețele rulmentului și împiedică împingerea accidentală în jos prin orificiu. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului. De culoare albastră, realizat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10160077

Numărul piesei producătorului:

LF-19

2400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 749 0,9126 RON
750 - 1499 0,8296 RON
1500 + 0,5926 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

136,89 RON

150 x 0,9126 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d3 22.2 mm
d4 24.3 mm
d1 24.1 mm
d2 25.9 mm
h 18.2 mm
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne