Meniu Caută

LDPE Capac și bușon conicizat 43.9 mm 48.0 mm Albastru 2

Acest capac și bușon conic cu flanșă largă are un design care oferă acestei piese protecție suplimentară pe suprafețele rulmentului și împiedică împingerea accidentală în jos prin orificiu. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului. De culoare albastră, realizat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10160084

Numărul piesei producătorului:

LF-28

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
110 - 549 2,1738 RON
550 - 1099 1,9762 RON
1100 + 1,4115 RON
Ambalaj standard: 1100

Comandă în multiplu de 110

Preț total:

239,12 RON

110 x 2,1738 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d3 41.9 mm
d4 46.4 mm
d1 43.9 mm
d2 48.0 mm
h 18.9 mm
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne