Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 14.5 mm 15.6 mm (DIA) Albastru

Capacul-bușon conic din LDPE de culoare albastră cu flanșă mare poate acoperi racorduri sau obtura orificii cu diametrul de 23,9 mm | 0,940 inci, iar flanșa oferă protecție suplimentară și împiedică împingerea bușonului în interiorul piesei corespunzătoare.
Numărul piesei Essentra:

10160114

Numărul piesei producătorului:

LF11A

625 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,774 RON
2500 - 4999 0,7036 RON
5000 + 0,5026 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

387,00 RON

500 x 0,774 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 23.9 mm
d1 13.5 mm
d2 15.6 mm
d3 11.9 mm
d4 14.5 mm
h 11.9 mm
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne