10160121
LF12A
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
450 - 2249 | 0,8202 RON |
2250 - 4499 | 0,7456 RON |
4500 + | 0,5326 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 25 mm |
---|---|
D | 0.984 in |
d1 | 14.7 mm |
d1 | 0.579 in |
d2 | 16.7 mm |
d2 | 0.657 in |
d3 | 13.2 mm |
d3 | 0.52 in |
d4 | 15.4 mm |
d4 | 0.606 in |
h | 13.4 mm |
h | 0.528 in |
Culoare | Albastru |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.