Meniu Caută

Capace-buşon conice pentru solicitări intense

În stoc

Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.


Cod Serie: SR1003

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D d2 Culoare d3 h d4 d1 Cumpără
3,3269 RON - 7,5409 RON 140 În stoc
Roșu
2,6149 RON - 5,9211 RON 1800 În stoc
Alb
  • din 2
Capac și bușon conicizat 49 mm 51 mm Roșu

10155455

Interval de preț
7,5409 RON - 3,3269 RON

Niveluri de stoc
140 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac și bușon conicizat 20.8 mm 22.8 mm Alb

10159835

Interval de preț
5,9211 RON - 2,6149 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790