Meniu Caută

Capace antipraf cu lanț de metal SMA Negru

SMA adapter dust cap and chain. The steel cap is threaded onto the connector to provide mechanical and environmental protection to unmated adaptors
Numărul piesei Essentra:

10312148

Numărul piesei producătorului:

EFA02-04-ASS

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 66,0259 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

6 602,59 RON

100 x 66,0259 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip capac SMA
Culoare Negru
Material complet Oțel inoxidabil
Include Chain
Model 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne