Meniu Caută

Capace cu agăţătoare

În stoc

Capacele de suspendare rotunde protejează diametrele exterioare ale tuburilor și tijelor filetate și nefiletate, prevenind deplasarea neintenționată. Prezintă un finisaj atractiv și au o rezistență excelentă la intemperii.Ideale pentru protejarea tuburilor, țevilor și tijelor.Are un finisaj atractiv, cu un capăt ușor perforat pentru agățare.Flexibile, pentru montare ușoară și oferă o bună rezistență la intemperii. Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SR1512

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Cumpără
8,1253 RON - 21,0415 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
30.0 mm
4,8415 RON - 15,7453 RON 1000 În stoc
22.2 mm
30.0 mm
Capace rotunde cu agăţătoare 22.2 mm (ID) PVC Negru

10155509

Interval de preț
15,7453 RON - 4,8415 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • h
    30.0 mm
  • d
    22.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Price per piece incl VAT
    3.3221 GBP