Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere PCR

În producție

Capace cu clapetă de rupere oferă o montare rapidă și o eliberare rapidă datorită designului lor cu clapetă de rupere. Protejează eficient piesele de daune, murdărie, umiditate și alte forme de contaminare. Potrivit pentru diverse aplicații, inclusiv țevi și țevi hidraulice, fitinguri hidraulice și protecție generală capăt tub. Aceștia sunt o alegere excelentă pentru industria vehiculelor specializate și pentru alte sectoare de producție.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTLSPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
16 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet h d Standard filet Cumpără
0,2144 RON - 0,3336 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2" x 14
15 mm
21.2 mm
GAS
0,2118 RON - 0,3294 RON Solicitați termenul de livrare aici
9/16" x 18
UNF/JIC
0,176 RON - 0,2737 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Metric
0,3547 RON - 0,5517 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/4" x 14
GAS
0,2234 RON - 0,3475 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Metric
0,2389 RON - 0,3717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M22
Metric
0,2144 RON - 0,3336 RON Solicitați termenul de livrare aici
M18
Metric
0,1849 RON - 0,2877 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
14.1 mm
14.0 mm
Metric
0,1918 RON - 0,2983 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Metric
0,2162 RON - 0,3364 RON Solicitați termenul de livrare aici
11/16" x 16
UNF/JIC
0,4597 RON - 0,7151 RON Solicitați termenul de livrare aici
1" x 11
GAS
0,2389 RON - 0,3717 RON Solicitați termenul de livrare aici
13/16" x 16
UNF/JIC
0,1193 RON - 0,1856 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4" x 19
11.0 mm
13.0 mm
GAS
0,3186 RON - 0,4956 RON Solicitați termenul de livrare aici
1" x 14
UNF/JIC
0,1226 RON - 0,1907 RON Solicitați termenul de livrare aici
7/16" x 20
UNF/JIC
0,1229 RON - 0,1911 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8" x 19
GAS