Meniu Caută

Capac cu clapetă de tragere 10.0 mm 20.0 mm EVA Galben

Capace galbene cu clapetă de tragere EVA - designul integral face capacul ușor de aplicat și îndepărtat. Protejează aplicațiile de contaminări și scurgeri. Folosit în aplicații industriale sau de depozitare.
Numărul piesei Essentra:

10349526

Numărul piesei producătorului:

1470788

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,3956 RON
5000 + 0,3463 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

197,80 RON

500 x 0,3956 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 10.0 mm
Temperatură maximă 200 °C
Culoare Galben
Material complet Etilen-acetat de vinil
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1470788 înlocuiește:

Capac cu clapetă de tragere 10.0 mm 20.0 mm EVA Galben
Numărul piesei Essentra: 10546796
Numărul piesei producătorului: 464890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne