Meniu Caută

Capac cu clapetă de tragere 13.0 mm 20.0 mm EVA Galben

Capace galbene cu clapetă de tragere EVA - designul integral face capacul ușor de aplicat și îndepărtat. Protejează aplicațiile de contaminări și scurgeri. Folosit în aplicații industriale sau de depozitare.
Numărul piesei Essentra:

10349557

Numărul piesei producătorului:

1470791

8500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4499 0,4586 RON
4500 + 0,3929 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

229,30 RON

500 x 0,4586 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Galben
Material complet Etilen-acetat de vinil
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1470791 înlocuiește:

Capac cu clapetă de tragere 13.0 mm 20.0 mm EVA Galben
Numărul piesei Essentra: 10450116
Numărul piesei producătorului: 464893

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne