Meniu Caută

Capac cu clapetă de tragere 16.3 mm 13.0 mm PVC Negru

Capac cu clapetă de tragere realizat din PVC negru - designul integral face capacul ușor de aplicat și îndepărtat. Protejează aplicațiile de contaminări și scurgeri. Folosit în aplicații industriale sau de depozitare.
Numărul piesei Essentra:

10360743

Numărul piesei producătorului:

205211069907

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 99 4,1073 RON
100 - 499 2,9298 RON
500 + 2,2589 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

205,37 RON

50 x 4,1073 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne