Meniu Caută

Capac cu clapetă de tragere 34.9 mm 25.0 mm PVC Negru

Capac cu clapetă de tragere realizat din PVC negru - designul integral face capacul ușor de aplicat și îndepărtat. Protejează aplicațiile de contaminări și scurgeri. Folosit în aplicații industriale sau de depozitare.
Numărul piesei Essentra:

10360835

Numărul piesei producătorului:

205222069907

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 99 11,9248 RON
100 - 499 8,5021 RON
500 + 6,5579 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

596,24 RON

50 x 11,9248 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 34.9 mm
Temperatură maximă 200 °C
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne