Meniu Caută

Capac cu clapetă de tragere 44.5 mm 38.0 mm PVC Negru

Capac cu clapetă de tragere realizat din PVC negru - designul integral face capacul ușor de aplicat și îndepărtat. Protejează aplicațiile de contaminări și scurgeri. Folosit în aplicații industriale sau de depozitare.
Numărul piesei Essentra:

10360859

Numărul piesei producătorului:

205224069907

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 99 20,3859 RON
100 - 499 14,5535 RON
500 + 11,1991 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

509,65 RON

25 x 20,3859 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 44.5 mm
Temperatură maximă 200 °C
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne