Meniu Caută

Capac cu clapetă de tragere 23.8 mm 27.5 mm LDPE Galben

Acest capac cu clapetă de tragere oferă rezistență ridicată la tracțiune, duritate și flexibilitate. Designul său oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o putere de prindere mai mică. Buza interioară ține afară murdăria, poluanții și scurgerile. Este galben și este fabricat din material LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20594770

Numărul piesei producătorului:

20594770

10000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,5192 RON
2000 - 9999 0,3708 RON
10000 + 0,3337 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

103,84 RON

200 x 0,5192 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne