Meniu Caută

Capac cu clapetă de tragere 3.6 mm 13.0 mm PVC Negru

Acest capac negru cu clapetă de tragere este realizat din PVC cu duritate Shore 80, acesta fiind puțin mai dur decât versiunea de culoare roșie. Este ideal în scopuri de protecție generală. Clapeta sa ajută la extragerea fermă dintr-o montare strânsă.
Numărul piesei Essentra:

10019795

Numărul piesei producătorului:

PCWA-0036-013

9500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,8909 RON
5000 + 0,2696 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

445,45 RON

500 x 0,8909 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne