Meniu Caută

Capac cu clapetă de tragere 11.9 mm 25.0 mm PVC Negru

Acest capac negru cu clapetă de tragere este realizat din PVC cu duritate Shore 80, acesta fiind puțin mai dur decât versiunea de culoare roșie. Este ideal în scopuri de protecție generală. Clapeta sa ajută la extragerea fermă dintr-o montare strânsă.
Numărul piesei Essentra:

10019986

Numărul piesei producătorului:

PCWA-0124-025

330 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,2819 RON
2500 + 0,5955 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

320,48 RON

250 x 1,2819 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne