Meniu Caută

Capac cu clapetă de tragere 50.8 mm 50.0 mm PVC Negru

Acest capac negru cu clapetă de tragere este realizat din PVC cu duritate Shore 80, acesta fiind puțin mai dur decât versiunea de culoare roșie. Este ideal în scopuri de protecție generală. Clapeta sa ajută la extragerea fermă dintr-o montare strânsă.
Numărul piesei Essentra:

10020302

Numărul piesei producătorului:

PCWA-0508-050

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 9,901 RON
200 + 8,7622 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

198,02 RON

20 x 9,901 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne