Meniu Caută

Capac cu clapetă de tragere 6.1 mm 13.0 mm PVC Roșu

Acest capac roșu cu clapetă de tragere este realizat din PVC cu duritate Shore 60, acesta fiind puțin mai moale decât versiunea de culoare neagră. Este ideal în scopuri de protecție generală. Clapeta sa ajută la extragerea fermă dintr-o montare strânsă.
Numărul piesei Essentra:

10112106

Numărul piesei producătorului:

PCZF-0061-013

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,1627 RON
5000 + 0,0774 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

81,35 RON

500 x 0,1627 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 6.1 mm
Temperatură maximă 200 °C
Culoare Roșu
Material complet Clorură de vinil
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne