Meniu Caută

Capac cu clapetă de tragere 25.1 mm 25.0 mm PVC Roșu

Acest capac roșu cu clapetă de tragere este realizat din PVC cu duritate Shore 60, acesta fiind puțin mai moale decât versiunea de culoare neagră. Este ideal în scopuri de protecție generală. Clapeta sa ajută la extragerea fermă dintr-o montare strânsă.
Numărul piesei Essentra:

10020913

Numărul piesei producătorului:

PCZF-0251-025

450 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 3,5051 RON
1500 + 2,2453 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

525,77 RON

150 x 3,5051 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Roșu
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne