Meniu Caută

Capace cu clapetă flexibilă din vinilin - rezistente la temperaturi ridicate

În stoc

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capacele flexibile pentru temperaturi ridicate, prevăzute cu clapetă de tragere, se montează și se demontează în aplicatiile filetate sau simple.

  • Designul unic permite fiecărui capac în parte să se potrivească unei game vaste de diametre.
  • Introducere și scoatere ușoară.
Material: PVC flexibil Culoare: Galben Cod Serie: SR1072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Cumpără
3,2978 RON - 7,0853 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
30.0 mm
2,3856 RON - 5,11 RON 3800 În stoc
13.5 mm
25.0 mm
3,6486 RON - 7,8297 RON 3000 În stoc
20.0 mm
40.0 mm
1,9085 RON - 4,0794 RON 5250 În stoc
11.0 mm
25.0 mm
4,2801 RON - 9,2754 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
50.0 mm
Capac cu clapetă de tragere 13.5 mm 25.0 mm PVC flexibil Galben

10015858

Interval de preț
5,11 RON - 2,3856 RON

Niveluri de stoc
3800 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material
    PVC flexibil
  • Culoare
    Galben
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu clapetă de tragere 20.0 mm 40.0 mm PVC flexibil Galben

10015872

Interval de preț
7,8297 RON - 3,6486 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Material
    PVC flexibil
  • Culoare
    Galben
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu clapetă de tragere 11.0 mm 25.0 mm PVC flexibil Galben

10015841

Interval de preț
4,0794 RON - 1,9085 RON

Niveluri de stoc
5250 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material
    PVC flexibil
  • Culoare
    Galben
  • Cod Vamal
    3923509000