Meniu Caută

Capace cu deschidere rapidă ISO A TPE Verde

Quick Release Cap for ISO A serie, for quick release coupling 3/8" in Green
Numărul piesei Essentra:

10293461

Numărul piesei producătorului:

499747

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d2 23.0 mm
d1 18.3 mm
Standard filet ISO A
Material complet Elastomer termoplastic
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne