Meniu Caută

Capace cu deschidere rapidă 1.000 in ISO B TPE Verde

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 1" in Green
Numărul piesei Essentra:

10293546

Numărul piesei producătorului:

499755

150 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 + 6,3847 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

957,71 RON

150 x 6,3847 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Elastomer termoplastic
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne