Meniu Caută

Capace flexibile 26.0 mm 34.5 mm TPE Negru

Capacul de capăt flexibil din cauciuc termoplastic negru rezistent la acid protejează componentele filetate sau drepte la temperaturi de până la 125 °C în aplicații unde este necesară rezistență la acțiunea substanțelor chimice.
Numărul piesei Essentra:

10084298

Numărul piesei producătorului:

12221

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
90 - 899 7,3873 RON
900 + 2,9161 RON
Ambalaj standard: 900

Comandă în multiplu de 90

Preț total:

664,86 RON

90 x 7,3873 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Cauciuc termoplastic
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne