Meniu Caută

Capace flexibile 19.0 mm 29.5 mm TPE Negru

Capacul de capăt flexibil din cauciuc termoplastic negru rezistent la acid protejează componentele filetate sau drepte la temperaturi de până la 125 °C în aplicații unde este necesară rezistență la acțiunea substanțelor chimice.
Numărul piesei Essentra:

10125823

Numărul piesei producătorului:

1287245

5000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 3,2957 RON
2000 + 1,4785 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

659,14 RON

200 x 3,2957 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Cauciuc termoplastic
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1287245 înlocuiește:

Capace flexibile 19.0 mm 29.5 mm TPE Negru
Numărul piesei Essentra: 10632673
Numărul piesei producătorului: 12214

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne