Meniu Caută

Capace flexibile 7.0 mm 24.0 mm TPE Negru

Capacul de capăt flexibil din cauciuc termoplastic negru rezistent la acid protejează componentele filetate sau drepte la temperaturi de până la 125 °C în aplicații unde este necesară rezistență la acțiunea substanțelor chimice.
Numărul piesei Essentra:

10125830

Numărul piesei producătorului:

1287248

600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 1,2652 RON
10000 + 0,5654 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 265,20 RON

1000 x 1,2652 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Cauciuc termoplastic
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1287248 înlocuiește:

Capace flexibile 7.0 mm 24.0 mm TPE Negru
Numărul piesei Essentra: 10638620
Numărul piesei producătorului: 12202

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne