Meniu Caută

Capace flexibile 10.0 mm 29.5 mm TPE Negru

Capacul de capăt flexibil din cauciuc termoplastic negru rezistent la acid protejează componentele filetate sau drepte la temperaturi de până la 125 °C în aplicații unde este necesară rezistență la acțiunea substanțelor chimice.
Numărul piesei Essentra:

10087763

Numărul piesei producătorului:

1341978

188 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,8573 RON
5000 + 0,8296 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

928,65 RON

500 x 1,8573 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Elastomer termoplastic
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1341978 înlocuiește:

Capace flexibile 10.0 mm 29.5 mm TPE Negru
Numărul piesei Essentra: 10235270
Numărul piesei producătorului: 12205

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne