Meniu Caută

Capace flexibile 10.0 mm 20.0 mm TPE Negru

Capacele flexibile pentru capete asigură o rezistență bună la acizi și pot fi folosite cu cârlige de mascare. Materialul flexibil se poate întinde la dimensiuni mai mari pentru o potrivire perfectă. De culoare neagră, sunt fabricate din TPE.
Numărul piesei Essentra:

20572181

Numărul piesei producătorului:

20572181

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,5457 RON
1000 - 4999 0,3898 RON
5000 + 0,3508 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

54,57 RON

100 x 0,5457 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 10.0 mm
h 20.0 mm
Temperatură maximă 125 °C
Culoare Negru
Material complet Cauciuc termoplastic
Tip 2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne