Meniu Caută

Cap Moss 15.0 mm 29.5 mm Vinil Verde

Acest capac din vinil verde este foarte rezistent la tăieturi. Acesta conferă profilurilor filetate o protecție excelentă, putând fi utilizat în cazul aplicațiilor cu uleiuri și grăsimi. Este prevăzut cu o clapetă găurită, prin care se poate agăța piesa necesară.
Numărul piesei Essentra:

10084380

Numărul piesei producătorului:

12236

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 3,1979 RON
2500 + 1,228 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

799,48 RON

250 x 3,1979 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Verde
Material complet Vinil
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne