Meniu Caută

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți 27.0 mm 33.5 mm Vinil Verde

Acest capac din vinil verde este foarte rezistent la tăieturi. Acesta conferă profilurilor filetate o protecție excelentă, putând fi utilizat în cazul aplicațiilor cu uleiuri și grăsimi. Este prevăzut cu o clapetă găurită, prin care se poate agăța piesa necesară.
Numărul piesei Essentra:

10084465

Numărul piesei producătorului:

12248

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
90 - 899 5,8652 RON
900 + 2,1632 RON
Ambalaj standard: 900

Comandă în multiplu de 90

Preț total:

527,87 RON

90 x 5,8652 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 27.0 mm
Culoare Verde
Material Vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne