Meniu Caută

Cap Moss 11.0 mm 29.0 mm PVC Negru

Acest capac negru din vinil este foarte rezistent la mărunțire și oferă o protecție excelentă pentru profilele filetate. Dotată cu o clapetă străpunsă, piesa poate fi prinsă și agățată, dacă este necesar.
Numărul piesei Essentra:

10086308

Numărul piesei producătorului:

12702

5190 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
450 - 4499 1,55 RON
4500 + 0,5749 RON
Ambalaj standard: 4500

Comandă în multiplu de 450

Preț total:

697,50 RON

450 x 1,55 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne