Meniu Caută

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți 23.0 mm 34.5 mm PVC Negru

Acest capac negru din vinil este foarte rezistent la mărunțire și oferă o protecție excelentă pentru profilele filetate. Dotată cu o clapetă străpunsă, piesa poate fi prinsă și agățată, dacă este necesar.
Numărul piesei Essentra:

10086384

Numărul piesei producătorului:

12714

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,6308 RON
1000 + 1,3431 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

363,08 RON

100 x 3,6308 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 23.0 mm
Culoare Negru
Material PVC
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne