Meniu Caută

Cap Moss 7.0 mm (ID) 24.0 mm (L) Vinil Verde

Acest capac din vinil verde este foarte rezistent la tăieturi. Acesta conferă profilurilor filetate o protecție excelentă, putând fi utilizat în cazul aplicațiilor cu uleiuri și grăsimi. Este prevăzut cu o clapetă găurită, prin care se poate agăța piesa necesară.
Numărul piesei Essentra:

10087152

Numărul piesei producătorului:

1287249

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,9579 RON
5000 + 0,4285 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

478,95 RON

500 x 0,9579 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Verde
Material complet Vinil
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1287249 înlocuiește:

Cap Moss 7.0 mm 24.0 mm PVC Verde
Numărul piesei Essentra: 10235874
Numărul piesei producătorului: 12228

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne