Meniu Caută

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți 7.0 mm 24.0 mm PVC Negru

Acest capac negru din vinil este foarte rezistent la mărunțire și oferă o protecție excelentă pentru profilele filetate. Dotată cu o clapetă străpunsă, piesa poate fi prinsă și agățată, dacă este necesar.
Numărul piesei Essentra:

10087169

Numărul piesei producătorului:

1287250

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,7638 RON
5000 + 0,3408 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

381,90 RON

500 x 0,7638 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 7.0 mm
Culoare Negru
Material PVC
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1287250 înlocuiește:

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți 7.0 mm 24.0 mm PVC Negru
Numărul piesei Essentra: 10236284
Numărul piesei producătorului: 12698

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne