Meniu Caută

Cap Moss 8.0 mm (ID) 24.5 mm (L) Vinil Verde

Acest capac din vinil verde este foarte rezistent la tăieturi. Acesta conferă profilurilor filetate o protecție excelentă, putând fi utilizat în cazul aplicațiilor cu uleiuri și grăsimi. Este prevăzut cu o clapetă găurită, prin care se poate agăța piesa necesară.
Numărul piesei Essentra:

10087176

Numărul piesei producătorului:

1287252

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
800 - 7999 1,1311 RON
8000 + 0,5052 RON
Ambalaj standard: 8000

Comandă în multiplu de 800

Preț total:

904,88 RON

800 x 1,1311 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Verde
Material complet Vinil
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1287252 înlocuiește:

Cap Moss 8.0 mm 24.5 mm PVC Verde
Numărul piesei Essentra: 10450314
Numărul piesei producătorului: 12229

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne