Meniu Caută

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți 4.0 mm 24.0 mm Vinil Verde

Acest capac din vinil verde este foarte rezistent la tăieturi. Acesta conferă profilurilor filetate o protecție excelentă, putând fi utilizat în cazul aplicațiilor cu uleiuri și grăsimi. Este prevăzut cu o clapetă găurită, prin care se poate agăța piesa necesară.
Numărul piesei Essentra:

10087718

Numărul piesei producătorului:

1340241

9000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 2,5694 RON
10000 + 1,1212 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 569,40 RON

1000 x 2,5694 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 4.0 mm
Culoare Verde
Material Vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne