Meniu Caută

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți 22.0 mm 33.5 mm PVC Negru

Acest capac negru din vinil este foarte rezistent la mărunțire și oferă o protecție excelentă pentru profilele filetate. Dotată cu o clapetă străpunsă, piesa poate fi prinsă și agățată, dacă este necesar.
Numărul piesei Essentra:

10087749

Numărul piesei producătorului:

1341976

5700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
120 - 1199 3,4353 RON
1200 + 1,2787 RON
Ambalaj standard: 1200

Comandă în multiplu de 120

Preț total:

412,24 RON

120 x 3,4353 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 22.0 mm
Culoare Negru
Material PVC
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1341976 înlocuiește:

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți 22.0 mm 34.0 mm PVC Negru
Numărul piesei Essentra: 10236338
Numărul piesei producătorului: 12713

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne