Meniu Caută

Cap Moss 10.0 mm 24.0 mm PVC Negru

Acest capac negru din vinil este foarte rezistent la mărunțire și oferă o protecție excelentă pentru profilele filetate. Dotată cu o clapetă străpunsă, piesa poate fi prinsă și agățată, dacă este necesar.
Numărul piesei Essentra:

10087787

Numărul piesei producătorului:

1341980

1107 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,1633 RON
2500 + 0,5188 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

290,83 RON

250 x 1,1633 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1341980 înlocuiește:

Cap Moss 10.0 mm PVC
Numărul piesei Essentra: 10236291
Numărul piesei producătorului: 12701

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne