Meniu Caută

Cap Moss 20.0 mm 28.5 mm Vinil Verde

Acest capac din vinil verde este foarte rezistent la tăieturi. Acesta conferă profilurilor filetate o protecție excelentă, putând fi utilizat în cazul aplicațiilor cu uleiuri și grăsimi. Este prevăzut cu o clapetă găurită, prin care se poate agăța piesa necesară.
Numărul piesei Essentra:

10087831

Numărul piesei producătorului:

1341985

6400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
160 - 1599 2,5276 RON
1600 + 1,1308 RON
Ambalaj standard: 1600

Comandă în multiplu de 160

Preț total:

404,42 RON

160 x 2,5276 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Verde
Material complet Vinil
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1341985 înlocuiește:

Cap Moss 20.0 mm 30.0 mm Vinil Verde
Numărul piesei Essentra: 10488386
Numărul piesei producătorului: 12241

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne