Meniu Caută

Cap Moss 20.0 mm 28.5 mm PVC Negru

Acest capac negru din vinil este foarte rezistent la mărunțire și oferă o protecție excelentă pentru profilele filetate. Dotată cu o clapetă străpunsă, piesa poate fi prinsă și agățată, dacă este necesar.
Numărul piesei Essentra:

10087848

Numărul piesei producătorului:

1341986

10400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
160 - 1599 2,0249 RON
1600 + 0,9021 RON
Ambalaj standard: 1600

Comandă în multiplu de 160

Preț total:

323,98 RON

160 x 2,0249 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1341986 înlocuiește:

Cap Moss 20.0 mm PVC
Numărul piesei Essentra: 10236321
Numărul piesei producătorului: 12711

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne