Meniu Caută

Cap Moss 24.0 mm 33.5 mm PVC Negru

Acest capac negru din vinil este foarte rezistent la mărunțire și oferă o protecție excelentă pentru profilele filetate. Dotată cu o clapetă străpunsă, piesa poate fi prinsă și agățată, dacă este necesar.
Numărul piesei Essentra:

10087886

Numărul piesei producătorului:

1341990

950 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 1,3006 RON
10000 + 1,2485 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 300,60 RON

1000 x 1,3006 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1341990 înlocuiește:

Cap Moss 24.0 mm PVC
Numărul piesei Essentra: 10236345
Numărul piesei producătorului: 12715

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne