Meniu Caută

Capace de capăt nefiletate 38.1 mm 22.2 mm LDPE Albastru

Capacul de capăt nefiletat cu fixare prin apăsare este utilizat pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile și tijele filetate sau nefiletate. Păstrează murdăria, resturile și alte impurități afară. Rezistent la temperaturi de până la maxim 95 °C. De culoare albastră, realizat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10186701

Numărul piesei producătorului:

110571

940 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 2,6812 RON
1500 + 0,9693 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

402,18 RON

150 x 2,6812 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne