Meniu Caută

Capace de capăt nefiletate 44.5 mm 22.2 mm LDPE Albastru

Capacul de capăt nefiletat cu fixare prin apăsare este utilizat pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile și tijele filetate sau nefiletate. Păstrează murdăria, resturile și alte impurități afară. Rezistent la temperaturi de până la maxim 95 °C. De culoare albastră, realizat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10186749

Numărul piesei producătorului:

110575

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
120 - 1199 3,7565 RON
1200 + 1,4512 RON
Ambalaj standard: 1200

Comandă în multiplu de 120

Preț total:

450,78 RON

120 x 3,7565 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne