Meniu Caută

Capace de capăt nefiletate 19.0 mm 37.0 mm LDPE Negru

Acest capac de capăt nefiletat este utilizat pentru a proteja țevile, tuburile și tijele filetate sau nefiletate. Previne intrarea murdăriei, resturilor și altor impurități. Este ușor de instalat și îndepărtat. De culoare neagră, realizat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20595906

Numărul piesei producătorului:

20595906

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,2732 RON
1000 - 4999 0,1951 RON
5000 + 0,1756 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

27,32 RON

100 x 0,2732 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 19.0 mm
H 37.0 mm
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne