Meniu Caută

Capace de capăt nefiletate 34.0 mm 30.0 mm LDPE Negru

Acest capac de capăt nefiletat este utilizat pentru a proteja țevile, tuburile și tijele filetate sau nefiletate. Previne intrarea murdăriei, resturilor și altor impurități. Este ușor de instalat și îndepărtat. De culoare neagră, realizat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20595975

Numărul piesei producătorului:

20595975

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 34.0 mm
H 30.0 mm
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne