Meniu Caută

Capac 6.0 mm (ID) 22.0 mm (H) PE Negru

Capacele standard rotunde pentru capete sunt ideale pentru protejarea tubulaturii filetate sau nefiletate, a țevilor sau tijelor, iar designul acestor capace mai lungi ajută la prevenirea deplasării accidentale.
Numărul piesei Essentra:

10136904

Numărul piesei producătorului:

3603000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,4738 RON
1000 - 1999 1,1216 RON
2000 - 4999 0,7209 RON
5000 + 0,4825 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

247,38 RON

100 x 2,4738 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne