Meniu Caută

Capac 12.0 mm (ID) 22.0 mm (H) PE Negru

Capacele standard rotunde pentru capete sunt ideale pentru protejarea tubulaturii filetate sau nefiletate, a țevilor sau tijelor, iar designul acestor capace mai lungi ajută la prevenirea deplasării accidentale.
Numărul piesei Essentra:

10137123

Numărul piesei producătorului:

3613000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,5427 RON
1000 - 1999 1,1019 RON
2000 - 4999 1,0017 RON
5000 - 9999 0,9106 RON
10000 + 0,8279 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

154,27 RON

100 x 1,5427 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne